Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 281 5143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 58 CU, 141 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 281 5143
D SUB MIXED MA SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Contactos
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ Contacto coaxial
  • コンタクトの説明
    Recto
    para cables RG 58 CU, 141 AU
  • 特長 Manguito exterior: engaste en cavidad de herramienta A
バージョン
  • 結線方式 Terminación de soldadura
  • 結線方式 Terminación de soldadura/engaste
  • ジェンダー Macho
  • 製造工程 Contactos girados
技術的特性
  • 定格電流 ≤ 2 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗
    ‌2,7 mΩ para matriz de contacto interna
    ‌2,7 mΩ para manguito exterior
  • 同軸インビーダンス 50 Ω
  • ストリップ 長さ
    3 mm para matriz de contacto interna
    5 mm Blindaje
    9,5 mm Cubierta de cable
  • 使用温度範囲 -55 ... +135 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≤ 7 N
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • 周波数 0 ... 2 GHz
材質
  • 材質 (コンタクト)
    Aleación de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面 (コンタクト) Metal noble sobre Ni
  • 基板厚み ≥ 0,76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (ロック) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 適用除外項目 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELVステータス conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Plomo
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Plomo
    Níquel
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2.606 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140098947
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar