Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 69 287 0060
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_2 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Macho
Plata alemana
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 287 0060
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2 mm
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
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto neumático
Versión
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -10 ... +60 °C
  • Diámetro interior de tubo 2 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Plata alemana
  • Material (junta) Viton
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,7 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140099586
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar