Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
1
Werkzeuge
5
N.º de referencia: 09 69 282 7232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 59
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 7232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Mixed
  • Érintkező típusa Coaxial contact
  • Az érintkező leírása
    Straight
    for cables RG 59
  • Tulajdonságok
    Tool setting: 5 for AWG 24
    Outer ferrule: crimp in tool cavity A
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Lezárási mód Crimp/crimp termination
  • Fajta Male
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ≤ 2 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Ellenállás, koaxiális 75 Ω
  • Blankolási hossz
    3.7 mm for inner contact die
    4.3 mm Shielding
    9 mm cable jacket
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +135 °C
  • Benyomási erő ≤ 7 N
  • Kihúzási erő ≤ 7 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frekvencia 0 ... 2 GHz
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Felület (érintkező) Gold plated
  • Anyag (Rögzítés) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 2.483 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140099432
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar