Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
5
N.º de referencia: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 59
Corriente nominal: ≤2 A
Macho
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
5
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Koaksiyel kontak
  • Kontak açıklaması
    Düz
    RG 59 kablolar için
  • Özellikler
    Alet ayarı: AWG 24 için 5
    Dış yüksük: takım boşluğu A'da krimp
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Krimp/Krimp sonlandırması
  • Soket tipi Erkek
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 2 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci
    ‌2,7 mΩ iç kontak kaybı için
    ‌2,7 mΩ dış yüksük için
  • Empedans koaksiyel 75 Ω
  • Sıyırma uzunluğu
    3,7 mm iç kontak kaybı için
    4,3 mm Koruma
    9 mm Kablo kılıfı
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +135 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 7 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 7 N
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekans 0 ... 2 GHz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    PBFE / PBTP / PI
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • Malzeme (kilitleme) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 2,44 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140099296
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar