Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤40 A
Macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
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
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Soldeercontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    Korte versie
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Nominale stroom ≤ 40 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 6.1 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiaal (vergrendeling) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,835 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140099203
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522