Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt lutowany
  • Opis kontaktu
    Prosty
    Wersja krótka
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ≤ 20 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 4,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +155 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≈ 5 N
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Grubość warstwy ≥ 0,76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 1,642 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140099081
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar