Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 282 7420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 282 7420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 툴 세팅: AWG 16에 대해 3가지, AWG 18 및 AWG 20에 대해 2가지
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.5 ... 1 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • 정격 전류 ≤ 10 A
  • 접점 저항 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이 7.5 mm
  • 제한 온도 -55 ... +155 °C
  • 삽입 포스 ≤ 7 N
  • 철수 포스 ≈ 5 N
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 0.2 µm Au
  • 재료 (잠금장치) 구리 합금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140099456
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar