Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 181 7143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 58 CU, 141 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 7143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ 同軸コンタクト
  • コンタクトの説明
    ストレート型
    ケーブルRG 58 CU、141 AU用
  • 特長 外部フェルール:ツール穴Aに圧着
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • 結線方式 半田/圧着接続
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 定格電流 ≤ 2 A
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗
    ‌2.7 mΩ 内部コンタクトダイ用
    ‌2.7 mΩ 外部フェルール
  • 同軸インビーダンス 50 Ω
  • ストリップ 長さ
    3 mm 内部コンタクトダイ用
    5 mm シールド
    9.5 mm ケーブル外被
  • 使用温度範囲 -55 ... +135 °C
  • 挿入力 ≤ 7 N
  • 引抜力 ≤ 7 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • 周波数 0 ... 2 GHz
材質
  • 材質 (コンタクト)
    銅合金
    PBFE / PBTP / PI
  • 表面 (コンタクト) 金メッキ
  • 材質 (ロック) 銅合金
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2.583 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140096844
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar