Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 58 CU, 141 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    para cables RG 58 CU, 141 AU
  • Características Manguito exterior: engaste en cavidad de herramienta A
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura/engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ‌2,7 mΩ para matriz de contacto interna
    ‌2,7 mΩ para manguito exterior
  • Impedancia coaxial 50 Ω
  • Longitud de pelado del cable
    3 mm para matriz de contacto interna
    5 mm Blindaje
    9,5 mm Cubierta de cable
  • Temperatura de limitación -55 ... +135 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≤ 7 N
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frecuencia 0 ... 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
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
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 2,567 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140096677
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar