Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 69 187 0063
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_4 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_4 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Hembra
Plata alemana
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 187 0063
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_4 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Mixed
  • コンタクトのタイプ エアーコンタクト
バージョン
  • ジェンダー メス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 使用温度範囲 -10 ... +60 °C
  • チューブ内径 4 mm
材質
  • 材質 (コンタクト) ジャーマンシルバー
  • 材質 (シール) Viton
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2.44 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140097315
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522