Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_2,6 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Hembra
Plata alemana
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 187 0061
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Mixed
  • Kontakttyp Pneumatisk kontakt
Version
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -10 ... +60 °C
  • Rörets innerdiameter 2,6 mm
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Nysilver
  • Material (tätning) Viton
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 0,003 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140097292
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar