Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
N.º de referencia: 09 69 182 7232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 59
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 182 7232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Coaxcontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    voor kabels RG 59
  • Eigenschappen
    Gereedschapsinstelling: 5 voor AWG 24
    Buitenhuls: krimp in gereedschap, caviteit A
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aansluitmethode Krimp-/krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 2 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand
    ‌2,7 mΩ voor matrijs binnencontact
    ‌2,7 mΩ voor buitenferrule
  • Impedantie coaxiaal 75 Ω
  • Striplengte
    3,7 mm voor matrijs binnencontact
    4,3 mm Afscherming
    9 mm kabelmantel
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +135 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≤ 7 N
  • Prestatieniveau 3
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequentie 0 ... 2 GHz
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Oppervlak (contacten) Verguld
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 3,24 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140097155
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar