Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
N.º de referencia: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
6
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    per cavi RG 179 BU, 187 AU
  • Caratteristiche
    Configurazione utensile: 5 per AWG 24e AWG 26, 4 per AWG 28 e 3 per AWG 30
    Puntalino esterno: da crimpare nell'impronta B dell'utensile
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Collegamento Collegamento crimp/crimp
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 2 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ‌2,7 mΩ per matrice contatti interni
    ‌2,7 mΩ per ferrula esterna
  • Impedenza coassiale 75 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    3 mm per matrice contatti interni
    5 mm Schermo
    9 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -55 ... +135 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≤ 7 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fraquenza 0 ... 2 GHz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Finitura superficiale (contatti) Gold plated
  • Materiale (agganci) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 1,686 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140097148
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje