Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 182 7422
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto
Corriente nominal: ≤30 A
Hembra
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 182 7422
D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
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
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto Recto
  • Características Ajuste de herramientas: 7 para AWG 10 y 6 para AWG 12
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 12 ... AWG 10
  • Corriente nominal ≤ 30 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) 0,2 µm Au
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,193 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140097193
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522