Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 7420
D SUB MIXED FE 10A PL3 sold.power contac
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto soldable
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Método de terminación Terminación soldable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 ... 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado 7,5 mm
  • Temperatura de limitación -55 ... +155 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≈ 5 N
  • Nivel de desempeño 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,889 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140096882
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar