Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Accessories
8
N.º de referencia: 09 67 250 5615
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 AU2
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 AU2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Gris
Contactos: 50
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 250 5615
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 AU2
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
10
Accessories
8
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ソルダーカップ端子
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 5
  • 接続タイプ
    基板対ケーブル
    ケーブル中継
  • コンタクト数 50
  • ロックタイプ 貫通穴付き固定フランジ Ø 3.1 mm
技術的特性
  • 導体断面積 0.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • ストリップ 長さ 2.5 ... 3 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C (半田中の半田ごての温度:最大 +350℃ 3~5秒間)
  • 挿入力 ≤ 167 N
  • 引抜力
    ≥ 14.5 N
    ≤ 111 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 13.92 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140094123
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469