Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
8
N.º de referencia: 09 68 453 5611
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
U.S. Footprint
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 68 453 5611
D SUB MA FE 37P "US"_S4_with grnd clip_
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
8
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Connector
  • Specifiche U.S. Footprint
  • Descrizione del contatto
    Stamped
    Angled
Versione
  • Collegamento Wave soldering termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Taglia D-Sub 4
  • Tipologia di collegamento Motherboard to daughtercard
  • Numero di poli 37
  • ulteriori contatti With grounding pin
  • Lunghezza del collegamento 3.2 mm
  • Fissaggio PCB With board locks
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread M3
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2.84 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.77 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6.5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 123 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Spessore PCB ≥1.6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colore (inserto) Black
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 20.03 g
  • Paese di origine China
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140095861
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar