Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster), Carcasa: acero, estañado
Negro
Contactos: 13
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 302 0133
D-SUB M 13W3 FE CRIMP TH
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 3
  • Número de contactos 13
  • Numero de contactos de señal 10
  • Numero de contactos especiales 3x
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
    Carcasa: acero, estañado
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 8,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140100701
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar