Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con prensaestopa integrado
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo de bloqueo Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 9 p
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
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification IP67
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Presse-étoupe
  • Type de verrouillage Vis de verrouillage Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Non
  • Séparable Non
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -35 ... +120 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Diamètre de câble 6 ... 8 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Longueur 57,5 mm
  • Largeur 39,8 mm
  • Hauteur 20,2 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140089150
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar