Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores hembra, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 2
Grado de protección: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ 防塵保護カバー
  • アクセサリーの説明
    メスコネクタ用
    M3ネジ
バージョン
  • サイズ D-Sub 2
  • 詳細 内側にフロントシールゴム接着
技術的特性
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 14.385 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 39235090
  • GTIN 5713140088320
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar