Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9066
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores macho, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 2
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9066
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_15p_M3
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
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Couvercle anti-poussière
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs mâle
    Pas M3
Version
  • Taille D-Sub 2
  • Détails Avec joint en caoutchouc collé intégré à l'avant
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 14,212 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 39235090
  • GTIN 5713140088382
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar