Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 67 650 7658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_50P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_50P_S4_METAL FRAM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 50 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 650 7658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_50P_S4_METAL FRAM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 IP67
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 リアフレーム付き
  • コンタクトの説明
    切削
    アングル型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • ジェンダー Erkek
  • サイズ D-Sub 5
  • コンタクト数 50
  • 追加コンタクト Topraklama pimi ile
  • PCB固定 Tahta kilitleri ile
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 2,54 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2,74 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 35 mΩ
  • 締付けトルク 0,4 ... ‌0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • 使用温度範囲 -25 ... +70 °C
  • パフォーマンスレベル
    NM 30 (S4)
    1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1,2 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ‌1,6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Hayır
材質
  • 材質 (インサート)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
    Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
  • カラー(インサート) Kırmızı
  • 材質 (コンタクト) Bakır alaşımı
  • 表面 (コンタクト) Ni üzerinde asil metal
  • 基板厚み ≥ 0,76 µm
  • 基板厚み ≥ 30 µinch
  • 材質 (シール) Silikon
  • カラー(シール) Kırmızı
  • 材質 Çinko döküm, nikel kaplı
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELVステータス muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 İçermez
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Evet
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Kurşun
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Evet
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Kurşun
    Nikel
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 25
  • 正味重量 56.28 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140095113
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar