Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 509 8715
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_ 9 POLE FEMALE STRAIGHT M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 509 8715
D SUB IP 67_ 9 POLE STRAIGHT
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
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama IP67
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Arka çerçeve ile
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 1
  • Kontak sayısı 9
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı M3
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 20
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku 0,4 ... ‌0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +70 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,2 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
    Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
  • Renk (parça) Kırmızı
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • Malzeme (conta) Silikon
  • Renk (conta) Kırmızı
  • Malzeme Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 12,62 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140094307
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar