Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
アクセサリ
2
N.º de referencia: 09 67 809 8715
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor delantero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 809 8715
D SUB IP 67 9 POLE STRAIGHT FRONT METAL
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
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Corpo connettore
  • Specifiche Con telaio anteriore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 1
  • Numero di poli 9
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata M3
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0.4 ... ‌0.6 Nm 螺釘
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1.2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
    外殼:黃銅,鍍錫
  • Colore (inserto) 紅色
  • Materiale (contatti) 銅合金
  • Finitura superficiale (contatti) 鎳表面鍍貴金屬
  • Spessore strati ≥ 0.76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) 矽酮
  • Colore (guarnizione) 紅色
  • Materiale 鋅壓鑄,鍍鎳
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • esenzioni RoHS 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • Stato ELV 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC
  • Sostanze REACH SVHC
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 25,9 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140095335
  • eCl@ss 27.440.214,00