Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Goma de obturación frontal
Tamaño: D-Sub 1
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 002 9001
D SUB IP 67_ 9 POLE FRONT SEAL
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Goma de obturación frontal
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Detalles La goma de obturación frontal se debe usar con la capota 09 67 0xx 0436 y 09 67 0xx 0437 cuando un sistema acoplado necesite alcanzar el rendimiento IP67; en este caso, la goma de obturación frontal se debe situar en el conector macho IP67 antes de la operación de acoplamiento con el conector IP67 opuesto; proporciona protección completa de los contactos en la zona acoplada evitando la posible entrada de líquidos o polvo entre las carcasas.
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 0,35 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140087958
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar