Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 850 7615
D SUB IP 67 50 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 50 POLE STRAIGHT FRONT METAL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor delantero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 50
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 850 7615
D SUB IP 67 50 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Elemento Conector
  • Especificaciones With front frame
  • Descripción del contacto
    Turned
    Recto
Versión
  • Método de terminación Solder cup termination
  • Tipo Male
  • Tamaño D-Sub 5
  • Número de contactos 50
  • Tipo de bloqueo Fixing flange with thread 4-40 UNC
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Color (inserto) Red
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (junta) Silicone
  • Color (junta) Red
  • Material Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 48,16 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140095489
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar