Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
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
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Con bastidor trasero
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 4
  • Número de contactos 37
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,4 ... ‌0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
    Carcasa: latón, estañado
  • Color (aislante) Rojo
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (junta) Silicona
  • Color (junta) Rojo
  • Diámetro Cinc fundido a presión, niquelado
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
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 44 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140095045
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar