Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 525 6715
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE STRAIGHT 4-40
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE STRAIGHT 4-40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 525 6715
D SUB IP 67_25 POLE FEMALE STRAIGHT 4-40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace IP67
  • Prvek Konektor
  • Specifikace Se zadním rámem
  • Popis kontaktu
    Soustružený
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojení pomocí pájecích misek
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost D-Sub 3
  • Počet kontaktů 25
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20
  • Jmenovitý proud ‌ 5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Mezní teplota -25 ... +70 °C
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1.2 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Barva (vložka) Red
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Noble metal over Ni
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0.76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Materiál (těsnění) Silicone
  • Barva (těsnění) Red
  • Materiál Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 22,8 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140217126
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar