Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 625 7615
D SUB IP 67_25 POLE STRAIGH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare IP67
  • Element Connector
  • Specificație With rear frame
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Male
  • Mărime D-Sub 3
  • Număr de contacte 25
  • Tip blocare Fixing flange with thread 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitare -25 ... +70 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Culoare (inserţie) Red
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Material (etanşare) Silicone
  • Culoare (garnitură de izolare) Red
  • Material Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 36.936 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140094871
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler