Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 615 9615
D SUB IP 67_15 POLE MALE STRAIGHT M3
D SUB IP 67_15 POLE MALE STRAIGHT M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 67 615 9615
D SUB IP 67_15 POLE MALE STRAIGHT M3
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
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Con bastidor trasero
  • Descripción del contacto
    Girado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de copa de soldadura
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 2
  • Número de contactos 15
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,4 ... ‌0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1,2 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
    Carcasa: latón, estañado
  • Color (aislante) Rojo
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (junta) Silicona
  • Color (junta) Rojo
  • Diámetro Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 46,4 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140094819
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469