Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 67 709 6715
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor delantero
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 709 6715
D SUB IP 67 09 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
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
Identificare
  • Categoria コネクタ
  • Seria D-Sub
  • Identificare IP67
  • Element コネクタ
  • Specificație フロントフレーム付き
  • Descrierea contactului
    切削
    ストレート型
Versiune
  • Metoda de terminaţie ソルダーカップ端子
  • Gen メス
  • Mărime D-Sub 1
  • Număr de contacte 9
  • Tip blocare ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere 0.4 ... ‌0.6 Nm ネジ
  • Temperatura de limitare -25 ... +70 °C
  • Nivel de performanţă
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
    シェル:真鍮、錫メッキ
  • Culoare (inserţie)
  • Material (contacte) 銅合金
  • Suprafaţă (contacte) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Grosime strat ≥ 0.76 µm
  • Grosime strat ≥ 30 µinch
  • Material (etanşare) シリコン
  • Culoare (garnitură de izolare)
  • Material サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Excepţii RoHS 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • stare ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 含まず
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 含まず
  • Substanţe REACH SVHC はい
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe はい
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    ニッケル
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 11.24 g
  • Ţara de origine ドイツ
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140095199
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar