Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
7
N.º de referencia: 09 56 261 5712
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 NUT
D SUB HD  MA STR 26P S4_4-40 NUT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 26
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 261 5712
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 NUT
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
7
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 2
  • Número de contactos 26
  • Fijación de placas de circuitos impresos Com travas de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distancia entre filas 1,98 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,29 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto < 20 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Não
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço, niquelado
  • Color (aislante) Preto
  • Material (contactos) Liga de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Grosor de capa ≥ 0,76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exenciones RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Estado ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Sim
  • Sustancias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sim
  • Sustancias de la California Proposition 65 Fio
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 9,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140071582
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar