Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
N.º de referencia: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 78P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de engaste
Macho
Tamaño: D-Sub 5
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 78
Sección de conductor: 0.14 ... 0.25 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 5
  • Número de contactos 78
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con agujero pasacables Ø 3,1 mm
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,25 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,38 mm
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, niquelado
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 16,588 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140072251
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar