Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 09 56 000 8155
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 56 000 8155
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification High Density
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Manufacturing process Contactos estampados
  • Pack contents
    10000 piezas en bobina
    Desenrollamiento hacia la izquierda
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1,38 mm
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,065 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140070882
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar