Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Contenidos del paquete
    10000 piezas en bobina
    Desenrollamiento hacia la izquierda
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,38 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Nivel de rendimiento 3
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.390 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140070899
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar