Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 32 080 0101
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Sensor de corriente
Versión industrial
IPM Corriente primaria, rango de medición: ‌0 ... ±1.000 A
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 32 080 0101
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Pomiar prądu
  • Seria HCME
  • Element Przekładnik prądowy
  • Technologa czujnikowa
    Hall-Effekt
    Otwarta pętla
  • Cechy
    Możliwe do zmierzenia prądy: AC, DC, impulsowy, mieszany ...
    Galwaniczna izolacja pomiędzy obwodem pierwotnym i wtórnym
    Montaż na tablicy rozdzielczej
    Materiał obudowy gniazda oraz masa zalewowa posiadają klasę palności UL 94 V-0
    Zastosowanie: przetwornice częstotliwości, napędy elektryczne, przetwornice zewnętrzne
Wersja
  • Przyłączenie Metz Typ 320 (PT11504VBBN)
  • Zakres zastosowań Wersja przemysłowa
  • Zawartość opakowania Przeciwzłącze w zestawie
Charakterystyka techniczna
  • IPN, znamionowy prąd pierwotny 800 A
  • IPM, prąd pierwotny, zakres pomiarowy [‌0] ... [±1.000 A]
  • UC Zasilanie ±15 V ±5 %
  • UOUT Napięcie wyjściowe przy IPN 4 V
  • RL rezystancja obciążeniowa > 1 kΩ
  • IC pobór prądu @ UC min 25 mA
  • RIN rezystancja izolacji > 500.000 kΩ
  • X Dokładność całkowita @ IPN, TA = 25 °C ± 1 %
  • ΕL, liniowość < 0,5 %
  • UO Napięcie offsetoweprzy IP = 0 A, TA = 25°C ± 10 mV
  • UOOL przesunięcie po IPmax ± 10 mV
  • UOT maksymalna zmiana temperatury UO ± 1 mV/K
  • UoutT dryft wzrostu temperatury ± 0,05 %/K
  • tr, czas reakcji @ IPN < 3 µs
  • di/dt z optymalnym parowaniem > 50 A/µs
  • f częstotliwość 0 ... 50 kHz
  • TA, temperatura otoczenia -25 ... +85 °C
  • TS, temperatura przechowywania -25 ... +90 °C
  • UD, napięcie testowe, efektywne (50 Hz, 1 min) 3,5 kV Pierwotne - wtórne
  • UB, napięcie znamionowe 690 V
  • Ls Odstęp izolacyjny ‌ 22,7 mm
  • Ks Długość drogi upływu ‌ 36,6 mm
  • Moment dokręcający ‌3,2 Nm (2× śruba stalowa M4 - Pionowo)
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliwęglan (PC)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50178
    IEC 61373
  • UL / CSA
    UL 508 NMTR2.E359667
    CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 236 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 90303370
  • GTIN 5713140134119
  • eCl@ss 27.210.902,00
  • ETIM EC002048
  • UNSPSC 24.0 39121032
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
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar