Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 31 030 0301
Current Sensor HCM 300A-0-20-CFA-T-S
Current Sensor HCM 300A-0-20-CFA-T-S

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Sensor de corriente
Versión industrial
IPM Corriente primaria, rango de medición: ‌0 ... ±,500 A
KN Relacion de giro: 1 : 2000
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 20 31 030 0301
Current Sensor HCM 300A-0-20-CFA-T-S
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Current measurement
  • Serie HCM
  • Elemento Current sensor
  • Tecnologia dei sensori
    Hall-Effekt
    Closed loop
  • Caratteristiche
    Hall effect compensated current sensor
    Measurable currents: AC, DC, pulsed, mixed ...
    High accuracy over the entire measuring range
    Galvanic insulation between primary and secondary current
    Switchboard mounting
    Housing material and potting mass have a flammability rating UL 94 V-0
    Applications: frequency converters, electrical drives, switched mode power suppplies, UPS
Verzió
  • Csatlakozás 14 12 031 5001 000, har-flexicon 3.81 MTV-3 TB100 BK
  • Alkalmazási terület Industrial version
  • Csomag tartalma Counter connector included
Dettagli tecnici
  • IPN corrente primaria nominale 300 A
  • IPM corrente primaria, intervallo di misurazione [‌0] ... [±500 A]
  • RM resistenza di misurazione @ IPM max, UC max, TA max 5 ... ‌40 Ω For other primary currents see diagram.
  • ISN corrente secondaria nominale 150 mA
  • KN rapporto spire 1 : 2000
  • UC alimentazione elettrica
    ±12 ... ±20 V ±5 % @ -40 ... +85 °C
    ±24 V ±5 % @ -40 ... +70 °C
  • IC corrente assorbita @ UC min 26 mA + IS
  • X teljes pontosság @ IPN, TA = 25 °C ± 0.5 %
  • ΕL linearità < 0.1 %
  • IO Ofszet áramerősség @ IP = 0 A, TA = 25 °C ± 0.4 mA
  • IOT massima variazione di temperatura di IO ± 0.7 mA
  • tr válaszidő @ ICikkszám < 1 µs
  • di/dt optimális csatolással > 100 A/µs
  • f Frequenza 0 ... 100 kHz
  • TA temperatura ambiente -40 ... +85 °C
  • TS tárolási hőmérséklet -45 ... +90 °C
  • RS szekunder tekercs ellenállása @ TA max 28 Ω
  • UD tensione di test, effettiva (50 Hz, 1 min) 3 kV Primary - secondary
  • USt névleges impulzusfeszültség (1,2/50 µs) 10 kV
  • UB névleges feszültség 600 V
  • Sovratensioni III
  • Szennyeződési fok 2
  • Ls térköztávolság ‌ 22 mm
  • Ks kúszóáramút ‌ 26.7 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌3.2 Nm (2x steel screw M4 - Vertical)
    ‌3.2 Nm (4x steel screw M4 - Horizontal)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Policarbonato (PC)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 50178
    IEC 61373
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 132.8 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 90303370
  • GTIN 5713140133907
  • eCl@ss 27210902 Current transformer
  • ETIM EC002048
  • UNSPSC 24.0 39121032
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
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar