Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0061
Crimphülse 14,0 - 15,0
Crimphülse   14,0 - 15,0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Manguito de engaste
Diámetro interior: 14 mm
Diámetro exterior: ‌15 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0061
Crimphülse 14,0 - 15,0
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Manguito de engaste
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 14 mm
  • Outer diameter ‌ 15 mm
Material properties
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140229716
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar