Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 21 01 010 0019
Crimpflange set
Crimpflange set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de bridas de engaste
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 010 0019
Crimpflange set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Accessories
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificazione Slim Design
  • Tipo di accessorio Crimp flange set
Versione
  • Dettagli applicativi HARTING offers to test and define the best crimp flange and ferrule combination for customer specific cables.
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
Proprietà del materiale
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 7 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140236264
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN