Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 21 01 010 0017
Crimpflange set
Crimpflange set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de bridas de engaste
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 010 0017
Crimpflange set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Slim Design
  • Tipo de accesorio Juego de bridas de engaste
Versión
  • Detalles HARTING ofrece la posibilidad de ensayar y definir la mejor combinación de brida de engaste y manguito para los cables específicos del cliente.
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236240
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar