Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 für 50pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 7.5 mm
Diámetro exterior: ‌8.5 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 für 50pol.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Krimpovací příruba
  • Popis příslušenství D-Sub 5
Technické vlastnosti
  • Okolní teplota -20 ... +90 °C
  • Vnitřní průměr 7,5 mm
  • Vnější průměr ‌ 8,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 6,1 g
  • Země původu Maďarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140157491
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400