Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 für 50pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Brida de engaste
D-Sub 5
Diámetro interior: 6.5 mm
Diámetro exterior: ‌7.5 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 für 50pol.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ 圧着フランジ
  • アクセサリーの説明 D-Sub 5
技術的特性
  • 周囲温度 -20 ... +90 °C
  • 内径 6.5 mm
  • 外径 ‌ 7.5 mm
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 6.47 g
  • 原産国 ハンガリー
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140157477
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400