Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 181 5230
Contacto coaxial subD H sold. 75homs
Contacto coaxial subD H sold. 75homs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 5230
Contacto coaxial subD H sold. 75homs
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Kontak tipi Koaksiyel kontak
  • Kontak açıklaması
    Düz
    RG 179 BU, 187 AU kablolar için
  • Özellikler Dış yüksük: takım boşluğu B'de krimp
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi Lehim/krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 2 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci
    ‌2,7 mΩ iç kontak kaybı için
    ‌2,7 mΩ dış yüksük için
  • Empedans koaksiyel 75 Ω
  • Sıyırma uzunluğu
    3 mm iç kontak kaybı için
    5 mm Koruma
    9,5 mm Kablo kılıfı
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +135 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 7 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 7 N
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frekans 0 ... 2 GHz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    PBFE / PBTP / PI
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0.76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • Malzeme (kilitleme) Bakır alaşımı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 2,26 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140096714
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar