myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-Modular® el conector modular
Gehäuse
Han-Modular® Compact kompaktes Metallgehäuse für ein Modul
Han-Modular® Compact kompaktes Metallgehäuse für ein Modul
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
Modular Compact
14
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base montaje tipo pasamuros
3
Capota
7
Capota portante
3
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave único
13
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65 estado bloqueado
13
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M25
5
1x M32
2
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Cinc fundido a presión
13
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada lateral
3
Entrada superior
4
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Modular
®
Compact
13
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Agujero de fijación para tornillo M4
4
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Soporte de fijación
1
Material (junta)
Select a value
Reset filter
NBR
6
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Metálicos
1
Unfortunately, no results were found for your search query
14 products
(of 14)
1/1
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Capota
Han 1Mod hood top entry M25
Artículo nº: 19 14 001 0401
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 1Mod hood side entry M25
Artículo nº: 19 14 001 0501
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota portante
Han 1Mod carrier hood
Artículo nº: 09 14 001 0311
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 1Mod Base Panel
Artículo nº: 09 14 001 0301
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Carcaca Han Modular Compact M32
Artículo nº: 19 14 001 0402
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Soporte de fijación
Han Modular Compact fixing bracket
Artículo nº: 09 14 000 9947
Tamaño: Modular Compact
Metálicos
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 1Mod Base Panel
Artículo nº: 09 14 001 0303
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Negro
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 1Mod-agg-M M4
Artículo nº: 09 14 001 0308
Agujero de fijación para tornillo M4
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Acero inoxidable
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 1Mod hood top entry M25
Artículo nº: 19 14 001 0403
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 1Mod-gs-M25 M4
Artículo nº: 19 14 001 0507
Agujero de fijación para tornillo M4
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota portante
Han 1Mod carrier hood
Artículo nº: 09 14 001 0313
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Negro
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 1Mod-gg-M32 M4
Artículo nº: 19 14 001 0409
Agujero de fijación para tornillo M4
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota portante
Han 1Mod-agg-F M4
Artículo nº: 09 14 001 0314
Agujero de fijación para tornillo M4
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Niquelado
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 1Mod hood top entry M25
Artículo nº: 19 14 001 0503
Tamaño: Modular Compact
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 14 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0