myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-Eco®
Han-Eco
®
Modular
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 B
12
16 B
12
24 B
10
4 B
3
6 B
14
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base cable a cable
7
Base de montaje en superficie
14
Base montaje tipo pasamuros
4
Capota
26
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave doble
48
Enclave único
3
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
51
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M20
1
1x M25
1
1x M32
17
1x M40
23
2x M32
3
2x M40
2
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
51
Reforzado con fibra de vidrio
51
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada lateral
22
Entrada superior
25
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Eco® Modular
51
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
Con prensaestopa integrado
27
Tipo especial
1
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
13 ... 21 mm
11
16 ... 28 mm
14
6 ... 13 mm
1
9 ... 17 mm
1
Material (junta)
Select a value
Reset filter
FPM
25
Unfortunately, no results were found for your search query
51 products
(of 51)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Capota
Han-Eco Mod.6-HSE-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 106 0522
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.6-HSE-M32
Artículo nº: 19 41 006 0522
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.16-HSE-M40-glanded
Artículo nº: 19 41 116 0523
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 106 0422
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.6-HTE-M32
Artículo nº: 19 41 006 0422
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.24-HSE-M40
Artículo nº: 19 41 024 0523
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.16-HSE-M40
Artículo nº: 19 41 016 0523
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.10-HTE-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 110 0422
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.10-HTE-M32
Artículo nº: 19 41 010 0422
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.10-HSE-M32
Artículo nº: 19 41 010 0522
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.24-HSE-M40-glanded
Artículo nº: 19 41 124 0523
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.6-HTE-M40-glanded
Artículo nº: 19 41 106 0423
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco Mod.6 Outd.-HBM
Artículo nº: 19 41 206 0301
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.10-HSE-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 110 0522
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.24-HTE-M40
Artículo nº: 19 41 024 0423
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.16-HTE-M40-glanded
Artículo nº: 19 41 116 0423
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.16-HTE-M40
Artículo nº: 19 41 016 0423
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.24-HTE-M40-glanded
Artículo nº: 19 41 124 0423
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco Mod.24 Outd.-HBM
Artículo nº: 19 41 224 0301
Tamaño: 24 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco Mod.10 Outd.-HBM
Artículo nº: 19 41 210 0301
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han-Eco Mod.16 Outd.-HBM
Artículo nº: 19 41 216 0301
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco Mod.10 Outd.-HSM1-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 310 0232
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.6-HTE-M40
Artículo nº: 19 41 006 0423
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.10-HTE-M40-enlarged
Artículo nº: 19 41 010 0433
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco Mod.6 Outd.-HCC-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 306 0722
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-UL listing
Artículo nº: 19 41 006 0462
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM2-M32-glanded
Artículo nº: 19 41 306 0272
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M32
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.10-HTE-M40 enlarged-glanded
Artículo nº: 19 41 110 0433
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco Mod.16 Outd.-HCC-M40
Artículo nº: 19 41 216 0723
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Mod.16-HTE-high-M40-glanded
Artículo nº: 19 41 116 0433
Con prensaestopa integrado, Tipo especial
Tamaño: 16 B
Enclave doble
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 51 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0