myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-Eco®
Han-Eco
®
A
Gehäuse für Außenanwendungen
Gehäuse für Außenanwendungen
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
10 A
40
16 A
38
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Base cable a cable
8
Base de montaje en superficie
28
Base montaje tipo pasamuros
8
Capota
34
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclave único
78
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
78
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M20
28
1x M25
29
2x M20
4
2x M25
7
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
78
Reforzado con fibra de vidrio
78
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada lateral
44
Entrada superior
24
Entradas de cable versátiles
2
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han-Eco
®
A
78
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
8 posiciones para entradas de cable (M20/M25)
1
Con prensaestopa integrado
32
Con tapa termoplástica
20
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
6 ... 13 mm
14
9 ... 17 mm
18
Material (junta)
Select a value
Reset filter
FPM
31
NBR
31
Unfortunately, no results were found for your search query
78 products
(of 78)
1/3
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10A-HSM1-M20
Artículo nº: 19 46 010 0250
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10A-HSM1-M25
Artículo nº: 19 46 010 0251
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10A-HSM1-M25 with cover
Artículo nº: 19 46 010 0253
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10A-HSM2-M20
Artículo nº: 19 46 010 0290
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10A-HSM2-M25
Artículo nº: 19 46 010 0291
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 10A-HCC-M20
Artículo nº: 19 46 010 0435
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 10A-HCC-M25
Artículo nº: 19 46 010 0436
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10A-HTE-M20
Artículo nº: 19 46 010 0445
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10A-HTE-M25
Artículo nº: 19 46 010 0446
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10A-HSE-M20
Artículo nº: 19 46 010 0545
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 10A-HSE-M25
Artículo nº: 19 46 010 0546
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16A-HSM1-M20
Artículo nº: 19 46 016 0250
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16A-HSM2-M20
Artículo nº: 19 46 016 0290
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 16A-HSM2-M25
Artículo nº: 19 46 016 0291
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 10A-HCC-M20
Artículo nº: 19 46 016 0435
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han-Eco 10A-HCC-M25
Artículo nº: 19 46 016 0436
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 16A-HTE-M20
Artículo nº: 19 46 016 0445
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 16A-HTE-M25
Artículo nº: 19 46 016 0446
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 16A-HSE-M20
Artículo nº: 19 46 016 0545
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco 16A-HSE-M25
Artículo nº: 19 46 016 0546
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.
Artículo nº: 19 46 110 0291
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco Outdoor 10A-HSM1-M25 with cover
Artículo nº: 19 46 210 0253
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M20
Artículo nº: 19 46 210 0445
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
Artículo nº: 19 46 210 0446
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20
Artículo nº: 19 46 210 0545
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25
Artículo nº: 19 46 210 0546
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han-Eco Outdoor 16A-HSM2-M20 with cover
Artículo nº: 19 46 216 0292
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 16A-HTE-M25
Artículo nº: 19 46 216 0446
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
Artículo nº: 19 46 216 0545
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M25 w. cable gl.
Artículo nº: 19 46 310 0546
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 A
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 78 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0