Para aplicaciones a prueba de explosiones
Filters
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • High construction
      4
    • Low construction
      1
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      10
    • 16 B
      11
    • 24 B
      14
    • 3 A
      32
    • 48 B
      5
    • 6 B
      9
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      9
    • Hood
      40
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Double locking lever
      31
    • Single locking lever
      50
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      32
    • IP65 With cable gland
      49
    • IP67
      32
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      40
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      2
81 products (of 81)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0