Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 06 003 1013 00
Classic 110 5G2,5
Classic 110 5G2,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Retardante de llama
5G 2,5 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 06 003 1013 00
Classic 110 5G2,5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Flame retardant
Version
  • Number of cores 5
  • Core structure 5G 2.5 mm²
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Rated voltage 500 V
  • Limiting temperature
    -15 ... +70 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • Minimum bending radius
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter drag chain
  • Test voltage Ur.m.s. 4 kV
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.2 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140719668
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar