Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
17
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 812 2405
Circular ConnectorM12crimp female A-Code
Circular ConnectorM12crimp female A-Code

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.14 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 03 812 2405
Circular ConnectorM12crimp female A-Code
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
17
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,75 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete 0,6 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 17
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,5 ... 8,8 mm
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 46,4 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140139534
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413