Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9167
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cadena de sujeción
con ojetes
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9167
Chain 250mm with 2 eyelets and 1 rivet
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ 固定チェーン
  • アクセサリーの説明 穴付き
バージョン
  • 梱包内容 リベット
材質
  • 長さ 250 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 3.418 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140570528
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400